- Ürünler
- OIP281
Reflektörden yansımalı sensör
OIP281
OIP-HPKG/US/15M
Reflektörden yansımalı sensör
OIP281
OIP-HPKG/US/15M
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere özellikle sağlam metal gövde
- Potansiyometre ve mesafe skalası üzerinden basit anahtarlama noktası ayarı
- Çok uzun menzil
- Aralık, nesne renginden bağımsızdır
- Görünür kırmızı ışıktan dolayı basit hizalama
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: OM5003 Ürün karşılaştırması: OIP281 / OM5003 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|
Uygulama
Sistem | Polarizasyon filtreli |
---|---|
Fonksiyon prensibi | Reflektörden yansımalı sensör |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 20 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Dalga boyu [nm] | 624 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Işık var anahtarlaması |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 1000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Prizmatik reflektöre göre çalışma mesafesi [m] | 0,1...15; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005) |
---|---|
Aralık ayarlanabilir | hayır |
Maks. ışık hüzme genişliği [mm] | 100 |
Maks. ışık hüzmesinin yüksekliği [mm] | 130 |
Işık hüzmesinin boyutları | Algılama aralığı |
Polarizasyon filtresi mevcut | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 201,2 | |
---|---|---|
Boyutlar [mm] | 64 x 43 x 38 | |
Diş tasarımı | M30 x 1,5 | |
Malzemeler | çinko döküm | |
Mercek malzemesi |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|
şemalar ve grafikler
aşırı kazanç grafiği
|
|
---|