- Ürünler
- OIH282
Geri plan bastırmalı cisimden yansımalı sensörler
OIH282
OIH-HNKG/US/600MM
Geri plan bastırmalı cisimden yansımalı sensörler
OIH282
OIH-HNKG/US/600MM
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere özellikle sağlam metal gövde
- Potansiyometre ve mesafe skalası üzerinden basit anahtarlama noktası ayarı
- Çok uzun menzilli
- Hassas ardalan baskılama ve renk bağımsız algılama
- Görünür kırmızı ışıktan dolayı basit hizalama
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|
Uygulama
Sistem | Arka fon bastırmalı |
---|---|
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 35 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Dalga boyu [nm] | 625 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Işık var anahtarlaması |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 300 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Mesafe [mm] | < 600; (beyaz kağıt 200 x 200 mm 90 % geri yansıtma) |
---|---|
Beyaz cisim (% 90 Geri yansıtma) [mm] | < 600 |
Gri cisim (% 18 Geri yansıtma) [mm] | < 596 |
Siyah cisim (% 6 Geri yansıtma) [mm] | < 578 |
Aralık ayarlanabilir | hayır |
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] | 30 |
Işık hüzmesinin boyutları | maksimum mesafede |
Arka fon bastırması mecvut | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 200,4 | |
---|---|---|
Boyutlar [mm] | 64 x 43 x 38 | |
Diş tasarımı | M30 x 1,5 | |
Malzemeler | çinko döküm nikel kaplamalı | |
Mercek malzemesi |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|