Cisimden yansımalı sensör
OI5003
OIT-FPKG
Cisimden yansımalı sensör
OI5003
OIT-FPKG
- Çok uzun menzilli
- 90° döndürülebilen terminal hücresi ile
- Programlanabilir ışıklı/ışıksız işletim modu
- Geniş işletim gerilimi aralığı
- Fiber optik için isteğe bağlı bağlantı olanağı
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | kızılötesi |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...55 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 30; ((24 V)) |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | kızılötesi |
Dalga boyu [nm] | 880 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Işıkta açık/Karanlıkta açık; (programlanabilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 100 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Mesafe [mm] | 3...700; (beyaz kağıt 200 x 200 mm) |
---|---|
Aralık ayarlanabilir | evet |
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] | 122 |
Işık hüzmesinin boyutları | maksimum mesafede |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 659 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 125,5 | |
---|---|---|
Gövde | Diş yapısı | |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 | |
Diş tasarımı | M30 x 1,5 | |
Malzemeler | PBT; PPO değiştirilmiş | |
Mercek malzemesi |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | klemens: ...1,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 7...13 mm; Kablo rekoru: M20 X 1,5 |
---|
şemalar ve grafikler
aşırı kazanç grafiği
|
|
---|