- Ürünler
- OI3511
Reflektörden yansımalı sensör
OI3511
OIR-FBOW/LS
Reflektörden yansımalı sensör
OI3511
OIR-FBOW/LS
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Gövde | Diş yapısı |
---|
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Reflektörden yansımalı sensör |
---|
Elektriksel özellikleri
Frekans AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 20...250 AC |
Çıkışlar
Çıkış fonksiyonu | Işıkta açık/Karanlıkta açık; (parametrelenebilir) |
---|---|
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V] | 4 |
Maks. kaçak akım [mA] | 12 |
Yük akımı (Sürekli) AC [mA] | 300 |
Yük akımı (Anlık) [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Anahtarlama frekansı AC [Hz] | 15 |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Algılama aralığı [m] | < 4; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005) |
---|---|
Aralık ayarlanabilir | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 145,149 | |
---|---|---|
Gövde | Diş yapısı | |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 | |
Diş tasarımı | M30 x 1,5 | |
Malzemeler | PPO değiştirilmiş | |
Mercek malzemesi |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x 1/2"; kodlama: C |
---|