- Ürünler
- OI3510
Cisimden yansımalı sensör
OI3510
OIT-FBOW/LS
Cisimden yansımalı sensör
OI3510
OIT-FBOW/LS
- Çok uzun menzilli
- Konektör 90 döndürülebilir
- Programlanabilir ışıklı/ışıksız işletim modu
- AC şebekesinde kullanılmak üzere AC çıkışı ile
- Fiber optik için isteğe bağlı bağlantı olanağı
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: OI0008 Ürün karşılaştırması: OI3510 / OI0008 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Gövde | Diş yapısı |
---|
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
---|
Elektriksel özellikleri
Frekans AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 20...250 AC |
Çıkışlar
Çıkış fonksiyonu | Işıkta açık/Karanlıkta açık; (programlanabilir) |
---|---|
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V] | 4 |
Maks. kaçak akım [mA] | 12 |
Yük akımı (Sürekli) AC [mA] | 300 |
Yük akımı (Anlık) [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Anahtarlama frekansı AC [Hz] | 15 |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Mesafe [mm] | < 700; (beyaz kağıt 200 x 200 mm) |
---|---|
Aralık ayarlanabilir | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 145,149 | |
---|---|---|
Gövde | Diş yapısı | |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 | |
Diş tasarımı | M30 x 1,5 | |
Malzemeler | PBT; PPO değiştirilmiş | |
Mercek malzemesi |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x 1/2"; kodlama: C |
---|