- Ürünler
- OI0014
Fiber optik amplifikatörü
OI0014
OIF-FBOW
Fiber optik amplifikatörü
OI0014
OIF-FBOW
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: OI0013 Ürün karşılaştırması: OI0014 / OI0013 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | kızılötesi |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Elektriksel özellikleri
Frekans AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 20...250 AC |
Koruma sınıfı | II |
Ters kutuplama koruması | hayır |
Işık kaynağı | kızılötesi |
Dalga boyu [nm] | 880 |
Çıkışlar
Çıkış fonksiyonu | Işıkta açık/Karanlıkta açık; (parametrelenebilir) |
---|---|
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V] | 4 |
Maks. kaçak akım [mA] | 12 |
Yük akımı (Sürekli) AC [mA] | 300 |
Yük akımı (Anlık) [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Anahtarlama frekansı AC [Hz] | 15 |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Algılama aralığı [m] | < 0,3 |
---|---|
Mesafe [mm] | < 70 |
Aralık ayarlanabilir | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Gövde | Diş yapısı |
---|---|
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 |
Diş tasarımı | M30 x 1,5 |
Malzemeler | PPO değiştirilmiş; PBT |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | klemens: ...1,5 mm²; Kablo rekoru: M20 X 1,5 |
---|