Reflektörden yansımalı sensör
OI0003
OIP-FBOA
Reflektörden yansımalı sensör
OI0003
OIP-FBOA
- Çok uzun menzil
- 90° döndürülebilen terminal hücresi ile
- Programlanabilir ışıklı/ışıksız işletim modu
- Birleştirilmiş AA/DA çıktısı ve iki telli teknoloji
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Uygulama
Sistem | Polarizasyon filtreli |
---|---|
Fonksiyon prensibi | Reflektörden yansımalı sensör |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Ters kutuplama koruması | hayır |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Dalga boyu [nm] | 660 |
Çıkışlar
Çıkış fonksiyonu | Işıkta açık/Karanlıkta açık; (programlanabilir) |
---|---|
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 10,5 |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V] | 10,5 |
Minimum yük akımı [mA] | 15 |
Maks. kaçak akım [mA] | 6 |
Yük akımı (Sürekli) AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Yük akımı (Anlık) [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Anahtarlama frekansı AC [Hz] | 25 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 35 |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Prizmatik reflektöre göre çalışma mesafesi [m] | 0,15...2; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005) |
---|---|
Aralık ayarlanabilir | evet |
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] | 200 |
Işık hüzmesinin boyutları | maksimum mesafede |
Polarizasyon filtresi mevcut | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 310 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 121 | |
---|---|---|
Gövde | Diş yapısı | |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 | |
Diş tasarımı | M30 x 1,5 | |
Malzemeler | PBT; PPO değiştirilmiş | |
Mercek malzemesi |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Koruma gereklidir | IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta; ≤ 2 A; hızlı işleyen |
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | klemens: ...1,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 7...13 mm; Kablo rekoru: M20 X 1,5 |
---|
şemalar ve grafikler
aşırı kazanç grafiği
|
|
---|