Karşılıklı sensör vericisi
OH5012
OHS-OOKG/0,20M/AS
Karşılıklı sensör vericisi
OH5012
OHS-OOKG/0,20M/AS
- Alanın kısıtlandığı yerlerde kullanım için son derece küçük gövde
- Küçük nesnelerin güvenilir tespiti
- Robotik, kurulum ve taşıma teknolojisinde uygulamalar için
- Görünür kırmızı ışıktan dolayı basit hizalama
- Sabit ayarlar sayesinde hemen işletime hazır
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: O8S202 Ürün karşılaştırması: OH5012 / O8S202 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 20 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Dalga boyu [nm] | 660 |
Ortalama ömür [h] | 75000 |
Servis ömrü için referans sıcaklığı [°C] | 25 |
Çıkışlar
Aşırı yük koruması | evet |
---|
İzleme aralığı
Verici / Alıcı | Verici |
---|---|
Algılama aralığı [m] | < 1,2 |
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] | 10 |
Işık hüzmesinin boyutları | Algılama aralığı |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...50 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 15,4 | |
---|---|---|
Gövde | dikdörtgensel | |
Boyutlar [mm] | 25,1 x 7,6 x 12,5 | |
Malzemeler | ABS | |
Mercek malzemesi |
|
|
Lens hizalaması | Mercekleri yanda |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 0,2 m, PVC |
---|---|
Bağlantı | Soketli: 1 x M8; kodlama: A |