Geri plan bastırmalı cisimden yansımalı sensörler
OH5008
OHH-HPKG/2M
Geri plan bastırmalı cisimden yansımalı sensörler
OH5008
OHH-HPKG/2M
- Alanın kısıtlandığı yerlerde kullanım için son derece küçük gövde
- Küçük nesnelerin güvenilir tespiti
- Robotik, kurulum ve taşıma teknolojisinde uygulamalar için
- Görünür kırmızı ışıktan dolayı basit hizalama
- Sabit ayarlar sayesinde hemen işletime hazır
Üretimi devam etmiyor
Alternatif kodlar: O8H200 Ürün karşılaştırması: OH5008 / O8H200 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Uygulama
Sistem | Arka fon bastırmalı |
---|---|
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 20 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Ortalama ömür [h] | 75000 |
Servis ömrü için referans sıcaklığı [°C] | 25 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Işık var anahtarlaması |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 50 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 800 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Mesafe [mm] | 1...15; (beyaz kağıt 200 x 200 mm 90 % geri yansıtma) |
---|---|
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] | 2,5 |
Işık hüzmesinin boyutları | maksimum mesafede |
Arka fon bastırması mecvut | evet |
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | < 0,6 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...50 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 28,2 | |
---|---|---|
Gövde | dikdörtgensel | |
Boyutlar [mm] | 25,1 x 7,6 x 12,5 | |
Malzemeler | ABS | |
Mercek malzemesi |
|
|
Lens hizalaması | Mercekleri yanda |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PVC; 3 x 0,09 mm² |
---|