Karşılıklı sensör vericisi
OGS380
OGS-OOKG/US/V4A/CUBE
Karşılıklı sensör vericisi
OGS380
OGS-OOKG/US/V4A/CUBE
- Sağlam dikdörtgen paslanmaz çelik gövde, M18 dişli
- Aşındırıcı temizlik malzemeleri ile yüksek basınçlı temizlemeye dayanıklı
- Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için yüksek koruma derecelendirmesi
- Sabit ayarlar sayesinde hemen işletime hazır
- Çok uzun menzil
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|---|
Gövde | M18 dişli, dikdörtgen |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Nominal izolasyon gerilimi [V] | 32 |
Akım tüketimi [mA] | 17 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] | 300 |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Dalga boyu [nm] | 662 |
İzleme aralığı
Verici / Alıcı | Verici |
---|---|
Algılama aralığı [m] | 15 |
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] | 800 |
Işık hüzmesinin boyutları | maksimum mesafede |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-Mod | hayır | ||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 2,5 | ||||
IO-Link proses verisi (döngüsel) |
|
||||
IO-Link fonksiyonları (düzensiz hareket) | uygulamaya özel etiket (tag); çalışma saati sayacı | ||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
||||
Not |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...80 |
Koruma | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 1011 | ||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 78 | |
---|---|---|
Gövde | M18 dişli, dikdörtgen | |
Boyutlar [mm] | 52,9 x 20 x 34,6 | |
Diş tasarımı | M18 x 1 | |
Malzemeler | stainless steel (630/1.4542/17-4 PH); PEI | |
Mercek malzemesi |
|
|
Lens hizalaması | Mercekleri yanda |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|
şemalar ve grafikler
aşırı kazanç grafiği
|
|
---|