LASER Cisimden yansımalı sensör
OGH701
OGHLFNKG/US100
LASER Cisimden yansımalı sensör
OGH701
OGHLFNKG/US100
- Küçük nesnelerin güvenilir tespiti
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten gövde
- Otomotiv endüstrisinin ihtiyaçları için lazer koruma sınıfı 1
- Görünür lazer ışığı noktası sayesinde basit hizalama
- Hassas artalan baskılama
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|---|
Lazer koruma sınıfı | 1 |
Gövde | Diş yapısı |
Uygulama
Sistem | Arka fon bastırmalı |
---|---|
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 15 |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Ortalama ömür [h] | 50000 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Işıkta açık/Karanlıkta açık; (programlanabilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 1000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Mesafe [mm] | 20...200; (beyaz kağıt 200 x 200 mm 90 % geri yansıtma) |
---|---|
Beyaz cisim (% 90 Geri yansıtma) [mm] | 20...200 |
Gri cisim (% 18 Geri yansıtma) [mm] | 20...100 |
Siyah cisim (% 6 Geri yansıtma) [mm] | 20...70 |
Aralık ayarlanabilir | evet |
Algılanabilecek en küçük nesnenin çapı [mm] | 1,5 |
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] | 1,2 |
Arka fon bastırması mecvut | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...60 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazer koruma sınıfı | 1 | ||||||||||
Lazer koruma ile ilgili notlar |
|
||||||||||
MTTF [yıl] | 497 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 62,3 | |
---|---|---|
Gövde | Diş yapısı | |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Diş tasarımı | M18 x 1 | |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | |
Mercek malzemesi |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|
şemalar ve grafikler
|
|
---|
Doğruluk grafiği
|
|
---|