You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. Fotoelektrik sensörler
  4. Tüm fotoelektrik sensörler
  5. OGH504

Geri plan bastırmalı cisimden yansımalı sensörler

OGH504

OGH-FNKG/US100

Geri plan bastırmalı cisimden yansımalı sensörler

OGH504

OGH-FNKG/US100

  • Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten gövde
  • Hassas artalan baskılama
  • Duyarlılığın basmalı düğmeden sezgisel olarak ayarlanması
  • Programlanabilir ışıklı/ışıksız işletim modu
  • Hızlı ve kolay kurulum için çok çeşitli sabitleme bileşenleri
  • ce
  • ukca
  • cul
Ürün özellikleri
Işık kaynağı Kırmızı ışık
Gövde Diş yapısı
Uygulama
Sistem Arka fon bastırmalı
Fonksiyon prensibi Cisimden yansımalı sensör
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 10...36 DC
Akım tüketimi [mA] 25
Koruma sınıfı II
Ters polarite koruması evet
Işık kaynağı Kırmızı ışık
Dalga boyu [nm] 624
Çıkışlar
Elektriksel yapı NPN
Çıkış fonksiyonu Işıkta açık/Karanlıkta açık; (programlanabilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 150; (200 (...60 °C))
Anahtarlama frekansı DC [Hz] 1000
Kısa devre koruması evet
Kısa devre korumasının cinsi çıkış tarama
Aşırı yük koruması evet
İzleme aralığı
Mesafe [mm] 15...300; (beyaz kağıt 200 x 200 mm 90 % geri yansıtma)
Beyaz cisim (% 90 Geri yansıtma) [mm] 15...300
Gri cisim (% 18 Geri yansıtma) [mm] 15...290
Siyah cisim (% 6 Geri yansıtma) [mm] 15...190
Fabrika ayarı
Işık var anahtarlaması
Aralık ayarlanabilir evet
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] 25
Işık hüzmesinin boyutları maksimum mesafede
Arka fon bastırması mecvut evet
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...80
Koruma IP 67
Testler / Onaylar
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [yıl] 368
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 61,4
Gövde Diş yapısı
Boyutlar [mm] M18 x 1 / L = 72
Diş tasarımı M18 x 1
Malzemeler paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PA; LCP; FKM; TPU
Mercek malzemesi
Cam
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Anahtarlama durumu 1 x LED, sarı
Aksesuarlar
Parçalar
montaj somunu: 2
Açıklamalar
Açıklamalar
besleme için cULus de "supply class 2" kaynak gerekir
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Soketli: 1 x M12; kodlama: A
şemalar ve grafikler
a: Sensör
b: Cisim
c: Arka fon
x: mesafe sensör/nesne [mm]
y: min. mesafe nesne/arka plan [mm]
Doğruluk grafiği
x: mesafe sensör/nesne [mm]
y: min. mesafe nesne/arka plan [mm]
1 = Cisim siyah (%6 yansıtma) , Beyaz arka plan (%90 yansıtma)
2 = Cisim gri (18 % geriye dönme oranı) , Beyaz arka plan (%90 yansıtma)
3 = Cisim Beyaz (% 90 geriye dönme oranı) , Beyaz arka plan (%90 yansıtma)