Geri plan bastırmalı cisimden yansımalı sensörler
OGH380
OGH-HPKG/US/V4A/CUBE/100MM
Geri plan bastırmalı cisimden yansımalı sensörler
OGH380
OGH-HPKG/US/V4A/CUBE/100MM
- Sağlam dikdörtgen paslanmaz çelik gövde, M18 dişli
- Aşındırıcı temizlik malzemeleri ile yüksek basınçlı temizlemeye dayanıklı
- Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için yüksek koruma derecelendirmesi
- Sabit ayarlar sayesinde hemen işletime hazır
- Hassas artalan baskılama
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|---|
Gövde | M18 dişli, dikdörtgen |
Uygulama
Sistem | Arka fon bastırmalı |
---|---|
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Nominal izolasyon gerilimi [V] | 32 |
Akım tüketimi [mA] | 25 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] | 300 |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Dalga boyu [nm] | 645 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Işık var anahtarlaması |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 1000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
İzleme aralığı
Mesafe [mm] | < 100; (beyaz kağıt 200 x 200 mm 90 % geri yansıtma) |
---|---|
Beyaz cisim (% 90 Geri yansıtma) [mm] | < 100 |
Gri cisim (% 18 Geri yansıtma) [mm] | < 100 |
Siyah cisim (% 6 Geri yansıtma) [mm] | < 100 |
Aralık ayarlanabilir | hayır |
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] | 7 |
Işık hüzmesinin boyutları | maksimum mesafede |
Arka fon bastırması mecvut | evet |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Measuring Sensor, Identification and Diagnosis, Switching Signal Channel, Teach Channel | ||||||||
SIO-Mod | evet | ||||||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 10 | ||||||||
IO-Link proses verisi (döngüsel) |
|
||||||||
IO-Link fonksiyonları (düzensiz hareket) | uygulamaya özel etiket (tag); çalışma saati sayacı; anahtarlama çevrimi sayacı | ||||||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
||||||||
Not |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...80 |
Koruma | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 782 | ||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 74,65 | |
---|---|---|
Gövde | M18 dişli, dikdörtgen | |
Boyutlar [mm] | 52,9 x 20 x 35,9 | |
Diş tasarımı | M18 x 1 | |
Malzemeler | stainless steel (630/1.4542/17-4 PH); PEI | |
Mercek malzemesi |
|
|
Lens hizalaması | Mercekleri yanda |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|
Diğer veriler
Tekrarlanabilirlik / hassasiyet: 6 σ
Ölçülen değerlerin tekrarlanabilirliği | ||
Abstand | Beyaz (% 90 geriye dönme oranı) | siyah (%6...90 azalma) |
20 mm | 0,5 mm | 1,0 mm |
50 mm | 0,8 mm | 2,0 mm |
100 mm | 1,5 mm | 4,5 mm |
Doğruluk | ||
Abstand | Beyaz (% 90 geriye dönme oranı) | siyah (%6...90 azalma) |
20 mm | ± 1,5 mm | ± 1,8 mm |
50 mm | ± 3,0 mm | ± 3,5 mm |
100 mm | ± 5,0 mm | ± 6,5 mm |
Değerler aşağıdaki koşullar için geçerlidir. | |
Nesneye vuran, dış ışık | < 10 klx |
mesafe pozlama süresi | 23 °C / 960 hPa |
dakika olarak minimum başlama gecikmesi | 10 |