Geri plan bastırmalı cisimden yansımalı sensörler
OGH313
OGH-FPKG/6M
Geri plan bastırmalı cisimden yansımalı sensörler
OGH313
OGH-FPKG/6M
- Yiyecek ve içecek endüstrisinde kullanılmak için sağlam paslanmaz çelik gövde
- Aşındırıcı temizlik malzemeleri ile yüksek basınçlı temizlemeye dayanıklı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Sezgisel hassasiyet ayarı ve çıkış işlevi
- Hassas artalan baskılama
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Uygulama
Sistem | Arka fon bastırmalı |
---|---|
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 25 |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Işıkta açık/Karanlıkta açık; (programlanabilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 1000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Mesafe [mm] | 15...300; (beyaz kağıt 200 x 200 mm 90 % geri yansıtma) | |
---|---|---|
Beyaz cisim (% 90 Geri yansıtma) [mm] | 15...300 | |
Gri cisim (% 18 Geri yansıtma) [mm] | 15...290 | |
Siyah cisim (% 6 Geri yansıtma) [mm] | 15...190 | |
Fabrika ayarı |
|
|
Aralık ayarlanabilir | evet | |
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] | 25 | |
Işık hüzmesinin boyutları | maksimum mesafede | |
Arka fon bastırması mecvut | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 362 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 262 | |
---|---|---|
Gövde | Diş yapısı | |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 80,4 | |
Diş tasarımı | M18 x 1 | |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | |
Mercek malzemesi |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
şemalar ve grafikler
|
|
---|
Doğruluk grafiği
|
|
---|