Karşılıklı sensör alıcısı
OGE302
OGE-DPKG/6M
Karşılıklı sensör alıcısı
OGE302
OGE-DPKG/6M
- Yiyecek ve içecek endüstrisinde kullanılmak için sağlam paslanmaz çelik gövde
- Aşındırıcı temizlik malzemeleri ile yüksek basınçlı temizlemeye dayanıklı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Sabit ayarlar sayesinde hemen işletime hazır
- Çok uzun menzil
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 10 |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | ışık yok anahtarlaması |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 1000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Verici / Alıcı | Alıcı |
---|---|
Algılama aralığı [m] | < 20 |
Aralık ayarlanabilir | hayır |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 1112 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 255,8 | |
---|---|---|
Gövde | Diş yapısı | |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 68,6 | |
Diş tasarımı | M18 x 1 | |
Malzemeler | Gövde: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Conta: EPDM | |
Mercek malzemesi |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
şemalar ve grafikler
aşırı kazanç grafiği
|
|
---|