Karşılıklı sensör alıcısı
OGE280
OGE-DPKG/US/CUBE
Karşılıklı sensör alıcısı
OGE280
OGE-DPKG/US/CUBE
- Yan tarafta M18 dişli sağlam dikdörtgen metal gövde
- Alanın kısıtlı olduğu yerlerde kullanım için özellikle yerden tasarruf sağlayan tasarım
- Çok uzun menzil
- Sabit ayarlar sayesinde hemen işletime hazır
- Mükemmel fiyat / performans oranı
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|---|
Gövde | M18 dişli, dikdörtgen |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Nominal izolasyon gerilimi [V] | 32 |
Akım tüketimi [mA] | 16 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] | 300 |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Dalga boyu [nm] | 662 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | ışık yok anahtarlaması |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 1000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
İzleme aralığı
Verici / Alıcı | Alıcı |
---|---|
Algılama aralığı [m] | 20 |
Aralık ayarlanabilir | hayır |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||
SIO-Mod | evet | ||||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 2,5 | ||||||
IO-Link proses verisi (döngüsel) |
|
||||||
IO-Link fonksiyonları (düzensiz hareket) | uygulamaya özel etiket (tag); çalışma saati sayacı; anahtarlama çevrimi sayacı | ||||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
||||||
Not |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...60 |
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 961 | ||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 60 | |
---|---|---|
Gövde | M18 dişli, dikdörtgen | |
Boyutlar [mm] | 52,6 x 19 x 36 | |
Diş tasarımı | M18 x 1 | |
Malzemeler | çinko döküm; PEI | |
Mercek malzemesi |
|
|
Lens hizalaması | Mercekleri yanda |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|
şemalar ve grafikler
aşırı kazanç grafiği
|
|
---|