Karşılıklı sensör alıcısı
OGE102
OGE-DNKG/US
Karşılıklı sensör alıcısı
OGE102
OGE-DNKG/US
- Çok uzun menzil
- Taşıma ve malzeme nakillerinde kullanım için
- Sabit ayarlar sayesinde hemen işletime hazır
- Mükemmel fiyat / performans oranı
- Metal gövdeli birimlere düşük maliyetli alternatif
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 8 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | ışık yok anahtarlaması |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 1000 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Verici / Alıcı | Alıcı |
---|---|
Algılama aralığı [m] | < 8 |
Aralık ayarlanabilir | hayır |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Koruma | IP 67; (uygun konektör ile birlikte) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 1320 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 14,4 | |
---|---|---|
Gövde | Diş yapısı | |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 44 | |
Diş tasarımı | M18 x 1 | |
Malzemeler | Gövde: ABS | |
Mercek malzemesi |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|