- Ürünler
- OGE081
Karşılıklı sensör alıcısı
OGE081
OGE-HBOW/LS/CUBE
Karşılıklı sensör alıcısı
OGE081
OGE-HBOW/LS/CUBE
- Yan tarafta M18 dişli sağlam dikdörtgen metal gövde
- Alanın kısıtlı olduğu yerlerde kullanım için özellikle yerden tasarruf sağlayan tasarım
- AC güç şebekesindeki iki telli çıkış ile
- Sabit ayarlar sayesinde hemen işletime hazır
- Çok uzun menzil
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|---|
Gövde | M18 dişli, dikdörtgen |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|
Elektriksel özellikleri
Frekans AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 20...250 AC |
Koruma sınıfı | II; (double insulated) |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Dalga boyu [nm] | 633 |
Çıkışlar
Çıkış fonksiyonu | Işık var anahtarlaması |
---|---|
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V] | 8 |
Minimum yük akımı [mA] | 5 |
Maks. kaçak akım [mA] | 1,7 |
Yük akımı (Sürekli) AC [mA] | 150; (200 (...40 °C)) |
Yük akımı (Anlık) [mA] | 1200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Anahtarlama frekansı AC [Hz] | 30 |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Verici / Alıcı | Alıcı |
---|---|
Algılama aralığı [m] | < 20 |
Aralık ayarlanabilir | hayır |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 60,5 | |
---|---|---|
Gövde | M18 dişli, dikdörtgen | |
Boyutlar [mm] | 52,6 x 19,1 x 36,9 | |
Diş tasarımı | M18 x 1 | |
Malzemeler | çinko döküm; PEI | |
Mercek malzemesi |
|
|
Lens hizalaması | Mercekleri yanda |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Koruma gereklidir | IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta; ≤ 2 A; hızlı işleyen |
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x 1/2"; kodlama: C |
---|
şemalar ve grafikler
aşırı kazanç grafiği
|
|
---|