- Ürünler
- OGD593
Optik mesafe sensörü
OGD593
OGDLFNKG/IO-Link/US
Optik mesafe sensörü
OGD593
OGDLFNKG/IO-Link/US
- Standart M18 vida dişi ve PMD ışık-uçuş-zaman teknolojisi olan küçük kompakt tasarım
- en yakın milimetreye kadar ölçüm ve çalışma prosesinde mesafelerin izlenmesi
- 3 buton veya IO-Link ile kolay ayar
- Visualisierung_des_Abstandswertes_ueber_IO_Link_und_2_Farb_Display_am_Geraet
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|---|
Lazer koruma sınıfı | 1 |
Gövde | M18 dişli, dikdörtgen |
Uygulama
Uygulama [m] | 0,03...0,3 |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 75; (24 V) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Dalga boyu [nm] | 650 |
Ortalama ömür [h] | 50000 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | 2 x normalde açık / normalde kapalı; (parametrelenebilir) |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100; (çıkış başına) |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Maks. ışık hüzme genişliği [mm] | 1 |
---|---|
Maks. ışık hüzmesinin yüksekliği [mm] | 1 |
Işık hüzmesinin boyutları | maksimum mesafede |
Arka fon bastırmalı [m] | 0,03...19,2 |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [m] | 0,025...0,3 |
---|---|
Örnekleme frekansı [Hz] | 33 |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO-Mod | evet | ||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||
İşlem verileri analog | 2 | ||||
İşlem verileri ikilik sistem (binary) | 2 | ||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 6 | ||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...50 | ||
---|---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
||
Depolama sıcaklığı [°C] | -30...80 | ||
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazer koruma sınıfı | 1 | ||||||||||
Lazer koruma ile ilgili notlar |
|
||||||||||
MTTF [yıl] | 181 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 135,2 |
---|---|
Gövde | M18 dişli, dikdörtgen |
Boyutlar [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 |
Diş tasarımı | M18 x 1 |
Malzemeler | Gövde: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; ön mercekler: Cam |
Lens hizalaması | Mercekleri yanda |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|
şemalar ve grafikler
Histerezis grafiği
|
|
---|
|
|
---|
Diğer veriler
Parametre | Ayar aralığı | Fabrika ayarı |
Uni | mm, inch | mm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP1 [mm] | 30...300 | 300 |
nP1 [mm] | 30...300 | 90 |
FP1 [mm] | 30...300 | 110 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [mm] | 30...300 | 30 |
nP2 [mm] | 30...300 | 190 |
FP2 [mm] | 30...300 | 210 |
dS1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dFo [s] | 0...0,1...5 | 0,1 |
dIS | ON / OFF | ON |
Tekrarlanabilirlik: 6 σ
Ölçülen değerlerin tekrarlanabilirliği | ||
Mesafe | Beyaz (% 90 geriye dönme oranı) | siyah (%6...90 azalma) |
25...300 mm | 2,0 mm | 5,0 mm |
Değerler aşağıdaki koşullar için geçerlidir. | |
Nesneye vuran, dış ışık | < 10 klx |
mesafe pozlama süresi | 23 °C / 960 hPa |
dakika olarak minimum başlama gecikmesi | 15 |