- Ürünler
- OGD586
Optik mesafe sensörü
OGD586
OGDLFNKG/IO-Link/US
Optik mesafe sensörü
OGD586
OGDLFNKG/IO-Link/US
- Standart M18 vida dişi ve PMD ışık-uçuş-zaman teknolojisi olan küçük kompakt tasarım
- Uzun mesafe
- Renk bağımsız aralığı
- Lazer koruma sınıfı 1 olan sensörler - örn. otomotiv endüstrisi için
- IO-Link ve cihaz üzerindeki ve 2 renkli ekran sayesinde mesafe değerinin görselleştirilmesi ve ayarlanması
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|---|
Lazer koruma sınıfı | 1 |
Gövde | M18 dişli, dikdörtgen |
Uygulama
Uygulama [m] | 0,03...1,5 |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 75; (24 V) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Dalga boyu [nm] | 650 |
Ortalama ömür [h] | 50000 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | 2 x normalde açık / normalde kapalı; (parametrelenebilir) |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100; (çıkış başına) |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Mesafe [mm] | 1500 |
---|---|
Maks. ışık hüzme genişliği [mm] | 5 |
Maks. ışık hüzmesinin yüksekliği [mm] | 5 |
Işık hüzmesinin boyutları | maksimum mesafede |
Arka fon bastırmalı [m] | 0,03...20 |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [m] | 0,025...1,5 |
---|---|
Örnekleme frekansı [Hz] | 33 |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO-Mod | evet | ||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||
İşlem verileri analog | 2 | ||||
İşlem verileri ikilik sistem (binary) | 2 | ||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 6 | ||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 | ||
---|---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
||
Depolama sıcaklığı [°C] | -30...80 | ||
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazer koruma sınıfı | 1 | ||||||||||
Lazer koruma ile ilgili notlar |
|
||||||||||
MTTF [yıl] | 171 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 205,5 |
---|---|
Gövde | M18 dişli, dikdörtgen |
Boyutlar [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 |
Diş tasarımı | M18 x 1 |
Malzemeler | Gövde: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; ön mercekler: Cam |
Lens hizalaması | Mercekleri yanda |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|
şemalar ve grafikler
|
|
---|
mesafe ölçümü için histerezis eğrisi
|
|
---|
Diğer veriler
Parametre | Ayar aralığı | Fabrika ayarı |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP1 [cm] | 3...150 | 150 |
nP1 [cm] | 3...150 | 20 |
FSP1 [cm] | 3...150 | 25 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [cm] | 3...150 | 3 |
nP2 [cm] | 3...150 | 30 |
FP2 [cm] | 3...150 | 35 |
dS1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dFo [s] | 0...0,1...5 | 0,1 |
dIS | ON / OFF | ON |
Tekrarlanabilirlik: 6 σ
Ölçülen değerlerin tekrarlanabilirliği | ||
Mesafe | Beyaz (% 90 geriye dönme oranı) | siyah (%6 yansıtma) |
25 mm | 8,0 mm | 15,0 mm |
750 mm | 8,0 mm | 15,0 mm |
1500 mm | 20,0 mm | 60,0 mm |
Değerler aşağıdaki koşullar için geçerlidir. | |
Nesneye vuran, dış ışık | < 10 klx |
mesafe pozlama süresi | 23 °C / 960 hPa |
dakika olarak minimum başlama gecikmesi | 15 |