- Ürünler
- OGD583
Optik mesafe sensörü
OGD583
OGDLFPKG/IO-LINK/US
Optik mesafe sensörü
OGD583
OGDLFPKG/IO-LINK/US
- Kırılmaz plastikli ön lens
- Artırılmış proses güvenilirliği için mesafe değerinin ve yansıtıcılığının anlık çıkışı
- Yansıtıcılık esas alınarak nesnelerin ayıklanması ve tanımlanması
- 2-renkli ekranda gösterilen ve IO-Link üzerinden gönderilen proses değerleri
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|---|
Lazer koruma sınıfı | 1 |
Gövde | M18 dişli, dikdörtgen |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 75; (24 V) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Dalga boyu [nm] | 650 |
Ortalama ömür [h] | 50000 |
Girişler
Girişler | Lazer Açık / Kapalı |
---|
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | 2 x normalde açık / normalde kapalı; (parametrelenebilir) |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 11 |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Mesafe [mm] | < 1500 |
---|---|
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] | 5 |
Işık hüzmesinin boyutları | maksimum mesafede |
Arka fon bastırmalı [m] | < 20 |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [m] | 0,08...1,5 |
---|---|
Ayar aralığı mesafesi [m] | 0,085...1,5 |
Ayar aralığı cisim yansıtıcılığı [%] | 6...900; (yansıtma; 6 % siyah kağıt; 100 % beyaz kağıt) |
Örnekleme frekansı [Hz] | 33 |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
SIO-Mod | evet | ||||||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 5 | ||||||||
IO-Link proses verisi (döngüsel) |
|
||||||||
IO-Link fonksiyonları (düzensiz hareket) | uygulamaya özel etiket (tag); çalışma saati sayacı; anahtarlama çevrimi sayacı | ||||||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
||||||||
Not |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 | ||
---|---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
||
Depolama sıcaklığı [°C] | -30...80 | ||
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
Lazer koruma sınıfı | 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazer koruma ile ilgili notlar |
|
||||||||||
MTTF [yıl] | 217 | ||||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 229,15 |
---|---|
Gövde | M18 dişli, dikdörtgen |
Boyutlar [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 |
Diş tasarımı | M18 x 1 |
Malzemeler | Gövde: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; ön mercekler: PMMA |
Lens hizalaması | Mercekleri yanda |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
İşletme parçaları |
|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|
şemalar ve grafikler
cisim yansıtıcılığı için histerezis eğrisi
|
|
---|
mesafe ölçümü için histerezis eğrisi
|
|
---|
|
|
---|
Diğer veriler
Parametre | Ayar aralığı | Fabrika ayarı |
Uni | cm | cm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP1 [cm] | 8,5…150 | 150 |
nP1 [cm] | 8,5…150 | 20 |
FP1 [cm] | 8,5…150 | 25 |
LG1 | And,Or,Off | Off |
dS1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
dr1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [%] | 6…900 | 6 |
bP2 [%] | 6…900 | 60 |
dP2 [%] | 6…900 | 30 |
HyL | Lo/Hi | Lo |
LG2 | And,Or,Off | Off |
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dFO [s] | 0...0,1...5 | 0,1 |
dIS | ON / OFF | ON |
Tekrarlanabilirlik: 6 σ
Ölçülen değerlerin tekrarlanabilirliği | ||
Mesafe | Beyaz (% 90 geriye dönme oranı) | siyah (%6...90 azalma) |
85 mm | 12,0 mm | 22,0 mm |
750 mm | 12,0 mm | 22,0 mm |
1500 mm | 30,0 mm | 90,0 mm |
Değerler aşağıdaki koşullar için geçerlidir. | |
Nesneye vuran, dış ışık | < 10 klx |
mesafe pozlama süresi | 23 °C / 960 hPa |
dakika olarak minimum başlama gecikmesi | 15 |