Karşılıklı sensör vericisi
OG5129
OGS-OOKG/US/90°
Karşılıklı sensör vericisi
OG5129
OGS-OOKG/US/90°
- Özellikle yerden tasarruf sağlayan, yan tarafta ışık emisyonlu tasarım
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için
- Sabit ayarlar sayesinde hemen işletime hazır
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
- Çok uzun menzil
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 19 |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Dalga boyu [nm] | 660 |
İzleme aralığı
Verici / Alıcı | Verici |
---|---|
Algılama aralığı [m] | < 9 |
Aralık ayarlanabilir | hayır |
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] | 3000 |
Işık hüzmesinin boyutları | maksimum mesafede |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Koruma | IP 68 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 1714 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 58 | |
---|---|---|
Gövde | Diş yapısı | |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 59,3 | |
Diş tasarımı | M18 x 1 | |
Malzemeler | paslanmaz çelik; ABS | |
Mercek malzemesi |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|