- Ürünler
- OG5064
Karşılıklı sensör alıcısı
OG5064
OGELFNKG/B1/V4A/US-100
Karşılıklı sensör alıcısı
OG5064
OGELFNKG/B1/V4A/US-100
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar; Fonksiyon kontrol çıkışı |
---|---|
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 30 |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Dalga boyu [nm] | 675 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Işıkta açık/Karanlıkta açık; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Fonksiyon kontrol çıkışı | evet |
Maks. fonksiyon kontrol çıkışı gerilim düşmesi [V] | 3,5 |
Fonksiyon kontrol çıkışı için maks. akım yükü [mA] | 10 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 500 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Verici / Alıcı | Alıcı |
---|---|
Algılama aralığı [m] | < 60 |
Aralık ayarlanabilir | evet |
Algılanabilecek en küçük nesnenin çapı [mm] | 3 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...50 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Gövde | Diş yapısı | |
---|---|---|
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Diş tasarımı | M18 x 1 | |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PBT | |
Mercek malzemesi |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|
şemalar ve grafikler
aşırı kazanç grafiği
|
|
---|