- Ürünler
- OG5032
Cisimden yansımalı sensör
OG5032
OGT-DPKG/US-100-DPO
Cisimden yansımalı sensör
OG5032
OGT-DPKG/US-100-DPO
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Gövde | Diş yapısı |
---|
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...55 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 10; ((24 V)) |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | ışık yok anahtarlaması |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 160 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Mesafe [mm] | < 100; (beyaz kağıt 200 x 200 mm) |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Gövde | Diş yapısı | |
---|---|---|
Boyutlar [mm] | M18 x 1 | |
Diş tasarımı | M18 x 1 | |
Malzemeler | Pirinç nikel kaplamalı | |
Mercek malzemesi |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|