Cisimden yansımalı sensör
OG0047
OGT-HBOA/0,4M
Cisimden yansımalı sensör
OG0047
OGT-HBOA/0,4M
- Duyarlılığın basmalı düğmeden sezgisel olarak ayarlanması
- Anahtarlama durumunu ve işlevini kontrol etmek için LED gösterge
- Birleştirilmiş AC/DC çıkış katı
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | kızılötesi |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
---|
Elektriksel özellikleri
Frekans AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 20...250 AC/DC |
Koruma sınıfı | II |
Ters kutuplama koruması | hayır |
Işık kaynağı | kızılötesi |
Dalga boyu [nm] | 880 |
Çıkışlar
Çıkış fonksiyonu | Işık var anahtarlaması |
---|---|
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 8 |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V] | 8 |
Minimum yük akımı [mA] | 5 |
Maks. kaçak akım [mA] | 1,7 |
Yük akımı (Sürekli) AC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Yük akımı (Anlık) [mA] | 600; (20 ms / 0,5 Hz) |
Anahtarlama frekansı AC [Hz] | 25 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 25 |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Mesafe [mm] | 1...600; (beyaz kağıt 200 x 200 mm 90 % geri yansıtma) |
---|---|
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] | 169 |
Işık hüzmesinin boyutları | maksimum mesafede |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 338 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 52,1 | |
---|---|---|
Gövde | Diş yapısı | |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 78,5 | |
Diş tasarımı | M18 x 1 | |
Malzemeler | PBT | |
Mercek malzemesi |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Koruma gereklidir | IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta; ≤ 2 A; hızlı işleyen |
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 0,377 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|
şemalar ve grafikler
aşırı kazanç grafiği
|
|
---|