Karşılıklı sensör vericisi
OG0030
OGS-OOOA/LS-100-AK
Karşılıklı sensör vericisi
OG0030
OGS-OOOA/LS-100-AK
- Çok uzun menzil
- Büyük AC / DC çalışma gerilimi aralığı
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
- Çalışma durumunu kontrol etmek için LED gösterge
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | kızılötesi |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|
Elektriksel özellikleri
Frekans AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 20...250 AC/DC |
Akım tüketimi [mA] | < 5 |
Koruma sınıfı | II |
Işık kaynağı | kızılötesi |
Dalga boyu [nm] | 880 |
Çıkışlar
Kısa devre koruması | hayır |
---|---|
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Verici / Alıcı | Verici |
---|---|
Algılama aralığı [m] | < 15 |
Aralık ayarlanabilir | hayır |
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] | 2000 |
Işık hüzmesinin boyutları | maksimum mesafede |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 1662 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 38 | |
---|---|---|
Gövde | Diş yapısı | |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 76 | |
Diş tasarımı | M18 x 1 | |
Malzemeler | PBT | |
Mercek malzemesi |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x 1/2"; kodlama: C |
---|