- Ürünler
- OG0023
Cisimden yansımalı sensör
OG0023
OGT-HBOA/S/6m
Cisimden yansımalı sensör
OG0023
OGT-HBOA/S/6m
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | kızılötesi |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
---|
Elektriksel özellikleri
Frekans AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 20...90 AC/DC |
Koruma sınıfı | II |
Işık kaynağı | kızılötesi |
Dalga boyu [nm] | 880 |
Çıkışlar
Çıkış fonksiyonu | Işık var anahtarlaması |
---|---|
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 9,5 |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V] | 9,5 |
Minimum yük akımı [mA] | 10 |
Maks. kaçak akım [mA] | 5 |
Yük akımı (Sürekli) AC [mA] | 250 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 50 |
Yük akımı (Anlık) [mA] | 900; (10 ms / 0,5 Hz) |
Anahtarlama frekansı AC [Hz] | 25 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 70 |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Mesafe [mm] | < 100; (beyaz kağıt 200 x 200 mm 90 % geri yansıtma) |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Gövde | Diş yapısı | |
---|---|---|
Boyutlar [mm] | M18 x 1 | |
Diş tasarımı | M18 x 1 | |
Malzemeler | Pirinç nikel kaplamalı | |
Mercek malzemesi |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|