Cisimden yansımalı sensör
OF5060
OFB-FNKG/US-100
Cisimden yansımalı sensör
OF5060
OFB-FNKG/US-100
- Duyarlılığın potansiyometre aracılığıyla sezgisel olarak ayarlanması
- İşlev kontrol çıkışını sinyal kirliliğine veya yanlış uyumsuzluğa karşı kontrol edin
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam metal gövde
- Programlanabilir ışıklı/ışıksız işletim modu
- Odaklı ışık hüzmesi ile
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | kızılötesi |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Uygulama
Sistem | Fonksiyon kontrol çıkışı |
---|---|
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 35 |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | kızılötesi |
Dalga boyu [nm] | 880 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Işıkta açık/Karanlıkta açık; (programlanabilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Fonksiyon kontrol çıkışı | evet |
Maks. fonksiyon kontrol çıkışı gerilim düşmesi [V] | 3,5 |
Fonksiyon kontrol çıkışı için maks. akım yükü [mA] | 10 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 320 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Mesafe [mm] | 1...400; (beyaz kağıt 200 x 200 mm) |
---|---|
Aralık ayarlanabilir | evet |
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] | 185 |
Işık hüzmesinin boyutları | maksimum mesafede |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 601 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 52 | |
---|---|---|
Gövde | Diş yapısı | |
Boyutlar [mm] | M12 x 1 / L = 74 | |
Diş tasarımı | M12 x 1 | |
Malzemeler | Gövde: Pirinç beyaz bronz kaplamalı | |
Mercek malzemesi |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|
şemalar ve grafikler
aşırı kazanç grafiği
|
|
---|