Reflektörden yansımalı sensör
OE0009
OER-V/OET-V/10M
Reflektörden yansımalı sensör
OE0009
OER-V/OET-V/10M
- Yer tasarrufu sağlayan tasarım
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için
- Uzun mesafe
- Bir anahtarlama yükseltecine bağlantı için
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | kızılötesi |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Reflektörden yansımalı sensör |
---|
Elektriksel özellikleri
Anahtarlama amfikatörüne bağlantı | evet |
---|---|
Anahtarlama amplifikatörleri | Anahtarlama amfikatörüne bağlantı OV5012, OV0010 |
Koruma sınıfı | III |
Işık kaynağı | kızılötesi |
Dalga boyu [nm] | 950 |
Çıkışlar
Kısa devre koruması | hayır |
---|---|
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Prizmatik reflektöre göre çalışma mesafesi [m] | 0,03...0,2; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005) |
---|---|
Mesafe [mm] | < 15; (beyaz kağıt 200 x 200 mm) |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...70 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 5623 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 0,2 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M8 x 1 |
Diş tasarımı | M8 x 1 |
Malzemeler | Pirinç nikel kaplamalı |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 10 m; 2 x 0,14 mm² |
---|