- Ürünler
- OD5007
Renk sensörü
OD5007
ODC-MPKG/US-100
Renk sensörü
OD5007
ODC-MPKG/US-100
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık; yeşil ışık; Mavi ışık |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Uygulama
Uygulama | renk tanıma ; reflektörden yansımalı çalışma; cisimden yansımalı çalışma |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 12...30 DC; (Maks. dalgalanma: 5 Vss) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 80 |
Koruma sınıfı | II |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık; yeşil ışık; Mavi ışık |
Ortalama ömür [h] | 100000 |
Servis ömrü için referans sıcaklığı [°C] | 25 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 1000 |
İzleme aralığı
Algılama aralığı [m] | 0,25...1; (reflektörden yansımalı çalışma) |
---|---|
Mesafe [mm] | < 60; (cisimden yansımalı çalışma ± 9) |
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] | 13 |
Işık hüzmesinin boyutları | Mesafe |
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | 0,7 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...55 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Harici ışıklara karşı maksimum bağışıklık [klx] | 20 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Gövde | dikdörtgensel | |
---|---|---|
Boyutlar [mm] | 53 x 30 x 80 | |
Malzemeler | çinko döküm | |
Mercek malzemesi |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|