- Ürünler
- OC5228
Geri plan bastırmalı cisimden yansımalı sensörler
OC5228
OCH-CPKG
Geri plan bastırmalı cisimden yansımalı sensörler
OC5228
OCH-CPKG
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Uygulama
Sistem | Arka fon bastırmalı |
---|---|
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 40; ((24 V)) |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Dalga boyu [nm] | 660 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | eşlenik |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,9 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 1500 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Mesafe [mm] | 20...250; (beyaz kağıt 200 x 200 mm) |
---|---|
Aralık ayarlanabilir | evet |
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] | 12,5 |
Işık hüzmesinin boyutları | maksimum mesafede |
Arka fon bastırması mecvut | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...60 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Gövde | dikdörtgensel | |
---|---|---|
Boyutlar [mm] | 49 x 15 x 42 | |
Malzemeler | çinko döküm | |
Mercek malzemesi |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PVC; 4 x 0,5 mm² |
---|
şemalar ve grafikler
Doğruluk grafiği
|
|
---|