- Ürünler
- Sensörler
- Fotoelektrik sensörler
- Akrilik fiber optikler için fiber optik amplifikatörleri
- OBF509
Fiber optik amplifikatörü
OBF509
OBF-FAKG/T/0,1M/AS
Fiber optik amplifikatörü
OBF509
OBF-FAKG/T/0,1M/AS
- Düğmeye basarak hassasiyeti ve atım esnetmesini kolay ayarlama
- İşletim, anahtarlama durumu ve işlev kontrolü için LED gösterge
- Yansımalı ışık tuşu veya karşılıklı sensör olarak kullanım için
- Hızlı işlemler için yüksek anahtarlama frekansı
- Ucuz akrilik elyaf optikleriyle çalışma
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Uygulama
Sistem | Fonksiyon kontrol çıkışı |
---|---|
Dizayn | Akrilik fiber optikler için fiber optik amplifikatörleri |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 50 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Dalga boyu [nm] | 630 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP/NPN; (Otomatik yük algılama PNP/NPN) |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Işıkta açık/Karanlıkta açık; (programlanabilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Fonksiyon kontrol çıkışı | evet |
Maks. fonksiyon kontrol çıkışı gerilim düşmesi [V] | 2,5 |
Fonksiyon kontrol çıkışı için maks. akım yükü [mA] | 10 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 3000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Zaman fonksiyonu [s] | 0,001...0,09 |
İzleme aralığı
Algılama aralığı [m] | 0...1,8; (Karşılıklı sensör) |
---|---|
Mesafe [mm] | 0...100; (Cisimden yansımalı sensör) |
Aralık ayarlanabilir | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 806 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 85,3 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 36 x 15 x 60 |
Malzemeler | PPE değiştirilmiş |
Lens hizalaması | Mercekleri yanda |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 0,1 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
---|---|
Bağlantı | Soketli: 1 x M8; kodlama: A |