- Ürünler
- OA5105
Reflektörden yansımalı sensör
OA5105
OAR-FCKG/T
Reflektörden yansımalı sensör
OA5105
OAR-FCKG/T
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: O4P500 Ürün karşılaştırması: OA5105 / O4P500 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | kızılötesi |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Uygulama
Sistem | Fonksiyon kontrol çıkışı |
---|---|
Fonksiyon prensibi | Reflektörden yansımalı sensör |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 50 |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | kızılötesi |
Dalga boyu [nm] | 880 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Işıkta açık/Karanlıkta açık; (parametrelenebilir) |
Fonksiyon kontrol çıkışı | evet |
Fonksiyon kontrol çıkışı için maks. akım yükü [mA] | 10 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Çift çıkışlı kullanımda maks.yük akımı [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 300 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Zaman fonksiyonu [s] | 0,5...10 |
İzleme aralığı
Algılama aralığı [m] | 0,25...10; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005) |
---|---|
Prizmatik reflektöre göre çalışma mesafesi [m] | 0,25...10; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005) |
Aralık ayarlanabilir | evet |
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] | 350 |
Işık hüzmesinin boyutları | maksimum mesafede |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 0,285 | |
---|---|---|
Gövde | dikdörtgensel | |
Boyutlar [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Malzemeler | PPO değiştirilmiş | |
Mercek malzemesi |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
İşletme parçaları |
|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | klemens: ...1,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 4,5...10 mm; Kablo rekoru: M16 X 1,5 |
---|
şemalar ve grafikler
aşırı kazanç grafiği
|
|
---|