- Ürünler
- OA3513
Karşılıklı sensör vericisi
OA3513
OAS-OOOA/LS500L/25M
Karşılıklı sensör vericisi
OA3513
OAS-OOOA/LS500L/25M
- Çok uzun menzil
- Birleştirilmiş AC/DC çıkış katı
- Büyük AC / DC çalışma gerilimi aralığı
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
- Çalışma durumunu kontrol etmek için LED gösterge
Ürün özellikleri
Gövde | dikdörtgensel |
---|
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|
Elektriksel özellikleri
Frekans AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 20...250 AC/DC |
Maks. güç tüketimi [VA] | 3,5 |
Koruma sınıfı | II |
Çıkışlar
Kısa devre koruması | hayır |
---|---|
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Verici / Alıcı | Verici |
---|---|
Algılama aralığı [m] | 25 |
Aralık ayarlanabilir | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 335,658 | |
---|---|---|
Gövde | dikdörtgensel | |
Boyutlar [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Malzemeler | PBT | |
Mercek malzemesi |
|
|
Lens hizalaması | Mercekleri yanda |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x 7/8"; kodlama: A |
---|