Reflektörden yansımalı sensör
OA0106
OAP-FKOA
Reflektörden yansımalı sensör
OA0106
OAP-FKOA
- Çok uzun menzil
- Sezgisel ayar hassasiyeti ve anahtarlama gecikme süresi
- Programlanabilir ışıklı/ışıksız işletim modu
- İşlev kontrol çıkışını sinyal kirliliğine veya yanlış uyumsuzluğa karşı kontrol edin
- İşletim, anahtarlama durumu ve işlev kontrolü için LED gösterge
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Uygulama
Sistem | Polarizasyon filtreli |
---|---|
Fonksiyon prensibi | Reflektörden yansımalı sensör |
Elektriksel özellikleri
Frekans AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 20...250 AC/DC |
Maks. güç tüketimi [VA] | 2 |
Koruma sınıfı | II |
Ters kutuplama koruması | hayır |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Dalga boyu [nm] | 660 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | Röle |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Işıkta açık/Karanlıkta açık; (programlanabilir) |
Kontak akımı | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W |
Anahtarlama frekansı AC [Hz] | 10 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 10 |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Prizmatik reflektöre göre çalışma mesafesi [m] | 0,2...8; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005) |
---|---|
Aralık ayarlanabilir | evet |
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] | 420 |
Işık hüzmesinin boyutları | maksimum mesafede |
Polarizasyon filtresi mevcut | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 288 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 303,5 | |
---|---|---|
Gövde | dikdörtgensel | |
Boyutlar [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Malzemeler | PPO değiştirilmiş | |
Mercek malzemesi |
|
|
Lens hizalaması | Mercekleri yanda |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Koruma gereklidir | IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta; ≤ 5 A; hızlı işleyen |
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | klemens: ...1,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 4,5...10 mm; Kablo rekoru: M16 X 1,5 |
---|
şemalar ve grafikler
aşırı kazanç grafiği
|
|
---|