Geri plan bastırmalı cisimden yansımalı sensörler
O7H203
O7H-DPKG/0,20M/AS
Geri plan bastırmalı cisimden yansımalı sensörler
O7H203
O7H-DPKG/0,20M/AS
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için özellikle küçük gövde
- Besleme ve taşıma teknolojisinde güvenilir konum tespiti için
- Küçük nesnelerin algılanması için küçük ışık spotu ve dar ışık konisi
- Hassas artalan baskılama
- Görünür kırmızı ışıktan dolayı basit hizalama
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Uygulama
Sistem | Arka fon bastırmalı |
---|---|
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC; (UL - Sınıf 2 besleme kaynağı gerekir) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 20; ((24 V)) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Dalga boyu [nm] | 633 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | ışık yok anahtarlaması |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 750 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
İzleme aralığı
Mesafe [mm] | 5...50; (beyaz kağıt 200 x 200 mm) |
---|---|
Beyaz cisim (% 90 Geri yansıtma) [mm] | 5...50 |
Gri cisim (% 18 Geri yansıtma) [mm] | 6...48 |
Siyah cisim (% 6 Geri yansıtma) [mm] | 7...46 |
Aralık ayarlanabilir | hayır |
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] | 2,5 |
Işık hüzmesinin boyutları | maksimum mesafede |
Arka fon bastırması mecvut | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 1610 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 14,4 | |
---|---|---|
Gövde | dikdörtgensel | |
Boyutlar [mm] | 20,3 x 15 x 9 | |
Malzemeler | PA | |
Mercek malzemesi |
|
|
Lens hizalaması | Mercekleri yanda |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Bağlantı | Soketli: 1 x M8; kodlama: A; Kilitleme: tırnak geçmeli |