Cisimden yansımalı sensör
O6T217
O6TIFNKG
Cisimden yansımalı sensör
O6T217
O6TIFNKG
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için az yer kaplayan gövde
- Potansiyometre ile aralığın sezgisel olarak ayarlanması
- Işık açık veya koyu renkli döner anahtar ile kullanıcı dostu seçimi
- Mükemmel fiyat / performans oranı
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | kızılötesi |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 16; ((24 V)) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | kızılötesi |
Dalga boyu [nm] | 850 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Işıkta açık/Karanlıkta açık; (seçilebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 1000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
İzleme aralığı
Mesafe [mm] | 5...600; (beyaz kağıt 200 x 200 mm 90 % geri yansıtma) |
---|---|
Ayar aralığı [mm] | 100...600 |
Aralık ayarlanabilir | evet |
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] | 24 |
Işık hüzmesinin boyutları | maksimum mesafede |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 60 | |
---|---|---|
Gövde | dikdörtgensel | |
Boyutlar [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |
Malzemeler | Gövde: ABS; PPSU | |
Mercek malzemesi |
|
|
Lens hizalaması | Mercekleri yanda | |
Sıkıştırma torku [Nm] | 0,5 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PUR; 3 x 0,25 mm² |
---|
şemalar ve grafikler
aşırı kazanç grafiği
|
|
---|