Karşılıklı sensör vericisi
O6S702
O6SLOOKG/AS/4P
Karşılıklı sensör vericisi
O6S702
O6SLOOKG/AS/4P
- Çok uzun menzil
- Görünür lazer ışığı noktası sayesinde basit hizalama
- Geniş sabitleme unsuru yelpazesi
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|---|
Lazer koruma sınıfı | 1 |
Gövde | dikdörtgensel |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 10; ((24 V)) |
Koruma sınıfı | III |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Dalga boyu [nm] | 650 |
İzleme aralığı
Verici / Alıcı | Verici |
---|---|
Algılama aralığı [m] | < 15 |
Algılanabilecek en küçük nesnenin çapı [mm] | 7; (15 m) |
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] | 35 |
Işık hüzmesinin boyutları | maksimum mesafede |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
SIO-Mod | evet | ||||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 2,5 | ||||||
IO-Link proses verisi (döngüsel) |
|
||||||
IO-Link fonksiyonları (düzensiz hareket) | uygulamaya özel etiket (tag); çalışma saati sayacı; anahtarlama çevrimi sayacı | ||||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...60 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazer koruma sınıfı | 1 | ||||||||||
Lazer koruma ile ilgili notlar |
|
||||||||||
MTTF [yıl] | 697 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 18,4 | |
---|---|---|
Gövde | dikdörtgensel | |
Boyutlar [mm] | 46 x 13 x 21 | |
Malzemeler | Gövde: ABS; PPSU; Conta: EPDM | |
Mercek malzemesi |
|
|
Lens hizalaması | Mercekleri yanda | |
Sıkıştırma torku [Nm] | 0,5 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M8; kodlama: A |
---|
şemalar ve grafikler
|
|
---|