Karşılıklı sensör vericisi
O6S303
O6S-OOKG/AS/4P
Karşılıklı sensör vericisi
O6S303
O6S-OOKG/AS/4P
- Yiyecek ve içecek endüstrisinde kullanılmak için sağlam paslanmaz çelik gövde
- Aşındırıcı temizlik malzemeleri ile yüksek basınçlı temizlemeye dayanıklı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Nesne renginden bağımsız çok uzun menzilli
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 11; ((24 V)) |
Koruma sınıfı | III |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Dalga boyu [nm] | 633 |
İzleme aralığı
Verici / Alıcı | Verici |
---|---|
Algılama aralığı [m] | < 10 |
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] | 300 |
Işık hüzmesinin boyutları | maksimum mesafede |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 2600 | ||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 33,8 | |
---|---|---|
Gövde | dikdörtgensel | |
Boyutlar [mm] | 34,8 x 13 x 21 | |
Malzemeler | Gövde: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Plastik: PPSU; Conta: EPDM | |
Mercek malzemesi |
|
|
Lens hizalaması | Mercekleri yanda | |
Sıkıştırma torku [Nm] | 1; (Vidalar) |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M8; kodlama: A |
---|
şemalar ve grafikler
aşırı kazanç grafiği
|
|
---|