Geri plan bastırmalı cisimden yansımalı sensörler
O6H211
O6H-HPKG/AS/4P
Geri plan bastırmalı cisimden yansımalı sensörler
O6H211
O6H-HPKG/AS/4P
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için az yer kaplayan gövde
- Sabit ayarlar sayesinde hemen işletime hazır
- Robotik, kurulum ve taşıma teknolojisinde uygulamalar için
- Özellikle arka planı güçlü yansıtan girişim-bağışıklık ardalan baskılaması
- Mükemmel fiyat / performans oranı
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Uygulama
Sistem | Arka fon bastırmalı |
---|---|
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 22; ((24 V)) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Dalga boyu [nm] | 633 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Işık var anahtarlaması |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 1000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
İzleme aralığı
Mesafe [mm] | < 100; (beyaz kağıt 200 x 200 mm) |
---|---|
Beyaz cisim (% 90 Geri yansıtma) [mm] | < 100 |
Gri cisim (% 18 Geri yansıtma) [mm] | 4...100 |
Siyah cisim (% 6 Geri yansıtma) [mm] | 8...100 |
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] | 6 |
Işık hüzmesinin boyutları | maksimum mesafede |
Arka fon bastırması mecvut | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 1113 | ||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 13 | |
---|---|---|
Gövde | dikdörtgensel | |
Boyutlar [mm] | 46 x 13 x 21 | |
Malzemeler | Gövde: ABS; PPSU | |
Mercek malzemesi |
|
|
Lens hizalaması | Mercekleri yanda | |
Conta malzemesi | EPDM | |
Sıkıştırma torku [Nm] | 0,5 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M8; kodlama: A; Kilitleme: Pirinç, kaplamalı; Conta: EPDM |
---|