Karşılıklı sensör vericisi
O5S51A
O5S-OOKG/US100/3D
Karşılıklı sensör vericisi
O5S51A
O5S-OOKG/US100/3D
- Tehlikeli alanlardaki uygulamalar için
- Paslanmaz çelik koruma raflı sağlam gövde
- Çok uzun menzil
- İşletime hazır olma durumu için kolay görülür gösterge
- Geniş sabitleme unsuru yelpazesi
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC; (tehlikeli bölge dışında kullanıldığı zaman: 10...36) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 20 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
İzleme aralığı
Verici / Alıcı | Verici |
---|---|
Algılama aralığı [m] | < 25 |
Aralık ayarlanabilir | hayır |
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] | 625 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...50 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
ATEX onaylı | II 3D Ex tc IIIC T105°C Dc X | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [yıl] | 617 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 332,5 | |
---|---|---|
Gövde | dikdörtgensel | |
Boyutlar [mm] | 105 x 30 x 62 | |
Malzemeler | Gövde: PA; Ön çerçeve: paslanmaz çelik; kullanıcı arayüzü: TPU; Koruma parçası: paslanmaz çelik | |
Mercek malzemesi |
|
|
Lens hizalaması | Mercekleri yanda |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|