Karşılıklı sensör vericisi
O5S501
O5S-OOKG/2M
Karşılıklı sensör vericisi
O5S501
O5S-OOKG/2M
- Çok uzun menzil
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
- İşletime hazır olma durumu için kolay görülür gösterge
- Mükemmel fiyat / performans oranı
- Bağlantı kablosu ile
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 20 |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Dalga boyu [nm] | 624 |
İzleme aralığı
Verici / Alıcı | Verici |
---|---|
Algılama aralığı [m] | < 25 |
Aralık ayarlanabilir | hayır |
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] | 625 |
Işık hüzmesinin boyutları | maksimum mesafede |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 617 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 140 | |
---|---|---|
Gövde | dikdörtgensel | |
Boyutlar [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Malzemeler | Gövde: PA; Ön çerçeve: paslanmaz çelik; kullanıcı arayüzü: TPU | |
Mercek malzemesi |
|
|
Lens hizalaması | Mercekleri yanda |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|
şemalar ve grafikler
aşırı kazanç grafiği
|
|
---|