Kontrast sensörü
O5K500
O5K-FAKG/US100
Kontrast sensörü
O5K500
O5K-FAKG/US100
- Baskı işaretlerinin ve özellikle düz nesnelerin güvenilir tespiti
- İletilen ışığın ideal renginin otomatik olarak seçilmesi
- Öğretme yoluyla cihazın işlevinin kolay ayarlanması
- Hızlı işlemler için 10.000 Hz'lik çok yüksek anahtarlama frekansı
- Geniş sabitleme unsuru yelpazesi
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık; yeşil ışık; Mavi ışık |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 50; ((24 V)) |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık; yeşil ışık; Mavi ışık |
Dalga boyu [nm] | 625; 525; 465 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP/NPN; (Otomatik yük algılama PNP/NPN) |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Işıkta açık/Karanlıkta açık; (programlanabilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 10000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Mesafe [mm] | 18...22 |
---|---|
Maks. ışık hüzme genişliği [mm] | 1,5 |
Maks. ışık hüzmesinin yüksekliği [mm] | 5 |
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [ms] | < 0,05 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 568 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 79,5 | |
---|---|---|
Gövde | dikdörtgensel | |
Boyutlar [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Malzemeler | Gövde: PA; Ön çerçeve: paslanmaz çelik; kullanıcı arayüzü: TPU/PC | |
Mercek malzemesi |
|
|
Lens hizalaması | Mercekleri yanda |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||
---|---|---|---|
Öğretme fonksiyonu | evet | ||
Elektronik kilit | evet |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Soketli: 1 x M12; kodlama: A |