Optik mesafe sensörü
O5D101
O5DLCPKG/US
Optik mesafe sensörü
O5D101
O5DLCPKG/US
- Uçuş ölçüm zamanı nedeniyle çok uzun menzilli
- Güvenilir ardalan baskılama ve renk bağımsız algılama
- Kesin anahtar noktası ayarı için ekran ve basma düğmeleriyle
- Nesneye eğik açı mümkün
- Parlak yüzeylerin güvenilir tespiti
- IO-Link üzerinden kullanıcı dostu iletişim
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|---|
Lazer koruma sınıfı | 2 |
Gövde | dikdörtgensel |
Uygulama
Sistem | Arka fon bastırmalı |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 75; (@ 24 V DC) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Dalga boyu [nm] | 650 |
Ortalama ömür [h] | 50000 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Elektriksel yapı | PNP |
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (eşlenik) |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 11 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] | 5 | |
---|---|---|
Işık hüzmesinin boyutları | 2 m | |
Algılama aralığı histerezisi [%] | < 2,5 | |
Algılama mesafesi histerezisi ile ilgili not |
|
|
Arka fon bastırması mecvut | evet | |
Arka fon bastırmalı [m] | < 20 |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [m] | 0,03...2 |
---|---|
Örnekleme frekansı [Hz] | 33 |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO-Mod | evet | ||||
İşlem verileri analog | 1 | ||||
İşlem verileri ikilik sistem (binary) | 1 | ||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 6,6 | ||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Koruma | IP 65; IP 67 | |
Harici ışıklara karşı maksimum bağışıklık [klx] | 10; (Nesne üzerinde) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazer koruma sınıfı | 2 | ||||||||||||||||||||
Lazer koruma ile ilgili notlar |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [yıl] | 151 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 60 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 |
Malzemeler | Gövde: PA; Ön çerçeve: paslanmaz çelik; kullanıcı arayüzü: TPU; Optik: PMMA |
Lens hizalaması | Mercekleri yanda |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gösterge ünitesi | inch |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|
şemalar ve grafikler
Histerezis grafiği
|
|
---|
Diğer veriler
Doğruluk
Doğruluk | ||||
Mesafe | siyah (%6 yansıtma) | Beyaz (% 90 geriye dönme oranı) | ||
0 mm | ± 15 mm | ± 15 mm | ||
500 mm | ± 15 mm | ± 15 mm | ||
1000 mm | ± 15 mm | ± 15 mm | ||
1500 mm | ± 20 mm | ± 20 mm | ||
2000 mm | ± 30 mm | ± 20 mm |
Nesneye vuran, dış ışık | < 10 klx |