Karşılıklı sensör alıcısı
O4E201
O4E-HPKG/US100
Karşılıklı sensör alıcısı
O4E201
O4E-HPKG/US100
- Çok uzun menzil
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
- Anahtarlama durumunun kolay görünmesi
- Mükemmel fiyat / performans oranı
- Konektör 90 döndürülebilir
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 12 |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Dalga boyu [nm] | 624 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Işık var anahtarlaması |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 1000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Verici / Alıcı | Alıcı |
---|---|
Algılama aralığı [m] | 0...50 |
Aralık ayarlanabilir | hayır |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 1073 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 117,5 | |
---|---|---|
Gövde | dikdörtgensel | |
Boyutlar [mm] | 74,4 x 27 x 63,8 | |
Malzemeler | Gövde: PA; Ön çerçeve: paslanmaz çelik; LED pencere: PC | |
Mercek malzemesi |
|
|
Lens hizalaması | Mercekleri yanda |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|
şemalar ve grafikler
aşırı kazanç grafiği
|
|
---|