3D kamera
O3X120
O3XIOOKG/E1/GM/S/60
3D kamera
O3X120
O3XIOOKG/E1/GM/S/60
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | kızılötesi |
---|---|
3D Görüntü çözünürlüğü [px] | 224 x 172 |
Diyafram açıklığı 3D [°] | 58 x 44 |
Maks. okuma oranı [Hz] | 20 |
Uygulama
Uygulama | 3 Boyutlu görüntü verisinin çıkışı |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi toleransı [%] | -15...20 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 24 DC |
Akım tüketimi [mA] | < 170; (24 VDC' de ortalama değer; pik akım darbeli: <350) |
Güç tüketimi [W] | 4 |
Koruma sınıfı | III |
Işık kaynağı | kızılötesi |
Dalga boyu [nm] | 850 |
Görüntü sensörü | PMD 3D ToF-Chip |
Tümleştirilmiş aydınlatma | evet; (Kızılötesi: 850 nm görünmez radyasyon) |
İzleme aralığı
Çalışma aralığı [mm] | 50...3000 | ||
---|---|---|---|
Çalışma mesafesi ile ilgili not |
|
||
3D Görüntü çözünürlüğü [px] | 224 x 172 | ||
Diyafram açıklığı 3D [°] | 58 x 44 | ||
Maks. okuma oranı [Hz] | 20 |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [m] | < 30; (ayarlara, cisim boyutuna ve yansıtıcılığına bağlı) |
---|
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | ifm Vision Assistant veya XML-RPC ile PC üzerinden |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | Ethernet |
---|---|
Kullanım tipi | Parametre ayarı; Veri iletimi |
Ethernet arabirimlerinin sayısı | 1 | |||
---|---|---|---|---|
İletim standardı | 10Base-T; 100Base-TX | |||
İletim oranı | 10; 100 | |||
Protokol | TCP/IP | |||
Fabrika ayarları |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...40 | ||
---|---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
||
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 | ||
Koruma | IP 50 | ||
Harici ışıklara karşı maksimum bağışıklık [klx] | 8 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||||
Lazer koruma sınıfı | 1 | ||||||||
Lazer koruma ile ilgili notlar |
|
||||||||
Elektriksel koruma |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 241,1 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 80 x 43,5 x 21 |
Malzemeler | Gövde: çinko döküm; ön mercekler Illu: PMMA |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 1 m, PVC |
Elektriksel bağlantı - Ethernet RJ45 konektör
RJ45_Steckverbinder | Soketli: 1 x RJ45 |
---|
Diğer veriler
Görüntü alan boyutu
lens bozulma düzeltmesi olmadan | |||
Ölçüm aralığı / mesafe [m] | Boy [m] | Genişlik [m] | |
0,50 | 0,50 | 0,40 | |
1,00 | 1,10 | 0,80 | |
1,50 | 1,60 | 1,20 | |
2,00 | 2,20 | 1,70 | |
2,50 | 2,70 | 2,10 | |
3,00 | 3,30 | 2,50 |
Tekrarlanabilirlik
Ölçüm aralığı / mesafe [m] | Maksimum kare hızı [µs] | Tekrarlanabilirlik | Doğruluk [mm] |
Gri nesnelerde ölçülen mesafe değerleri (1 Sigma) | |||
yansıtma 18 % [mm] | |||
0,1...0,25 | 200 | ± 4 | ± 5 |
0,25...0,5 | 400 | ± 4 | ± 5 |
0,5...1 | 1000 | ± 6 | ± 10 |
1...2 | 2000 | ± 12 | ± 20 |
2...3 | 2000 | ± 50 | ± 40 |
Tekrarlanabilirlik | |
esas alınan değer, | tek bir pikselin mesafe ölçümü |
Ölçülen | median filtre ile görüntünün merkezi |
Çalışma sıcaklığı | 20° C |
Sıcaklık sapması
-10...+40° C [mm/K] |
0,2 |
Bağıl doğruluk
tipik |
± 4 |
%18 den %90 a yansıtıcılıkta ölçüldü |