3D kamera
O3X110
O3XIOOKG/E1/GM/S/60/ZS
3D kamera
O3X110
O3XIOOKG/E1/GM/S/60/ZS
Üretimi devam etmiyor
Alternatif kodlar: O3X130 Ürün karşılaştırması: O3X110 / O3X130 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | kızılötesi |
---|---|
3D Görüntü çözünürlüğü [px] | 224 x 172 |
Diyafram açıklığı 3D [°] | 60 x 45 |
Maks. okuma oranı [Hz] | 20 |
Uygulama
Uygulama | 3 Boyutlu görüntü verisinin çıkışı |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 500; (pik akım darbeli; tipik değer: 160) |
Güç tüketimi [W] | 3,7 |
Koruma sınıfı | III |
Işık kaynağı | kızılötesi |
Dalga boyu [nm] | 850 |
Görüntü sensörü | PMD 3D ToF-Chip |
Tümleştirilmiş aydınlatma | evet; (Kızılötesi: 850 nm görünmez radyasyon LED) |
İzleme aralığı
Çalışma aralığı [mm] | 50...3000 | ||
---|---|---|---|
Çalışma mesafesi ile ilgili not |
|
||
3D Görüntü çözünürlüğü [px] | 224 x 172 | ||
Diyafram açıklığı 3D [°] | 60 x 45 | ||
Maks. okuma oranı [Hz] | 20 |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [m] | < 30; (ayarlara, cisim boyutuna ve yansıtıcılığına bağlı) |
---|
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | ifm Vision Assistant veya XML-RPC ile PC üzerinden |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | Ethernet |
---|---|
Kullanım tipi | Parametre ayarı; Veri iletimi |
Ethernet arabirimlerinin sayısı | 1 | |||
---|---|---|---|---|
İletim standardı | 10Base-T; 100Base-TX | |||
İletim oranı | 10; 100 | |||
Protokol | TCP/IP | |||
Fabrika ayarları |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...40 | ||
---|---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
||
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 | ||
Koruma | IP 50 | ||
Harici ışıklara karşı maksimum bağışıklık [klx] | 8 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||
Lazer koruma sınıfı | 1 | ||||||
Lazer koruma ile ilgili notlar |
|
||||||
Elektriksel koruma |
|
||||||
MTTF [yıl] | 66 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 265,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 80 x 43,5 x 21 |
Malzemeler | Gövde: çinko döküm; Mercek: Düz cam; Aydınlatma ünitesi: PMMA Koruma kılıfı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 1 m, PVC | |
Soketli: 1 x RJ45 |
Diğer veriler
Görüntü alan boyutu
lens bozulma düzeltmesi olmadan | ||||
Ölçüm aralığı / mesafe [m] | Boy [m] | Genişlik [m] | ||
0,50 | 0,60 | 0,40 | ||
1,00 | 1,10 | 0,80 | ||
1,50 | 1,70 | 1,30 | ||
2,00 | 2,30 | 1,70 | ||
2,50 | 2,80 | 2,10 | ||
3,00 | 3,40 | 2,50 |
Tekrarlanabilirlik
Ölçüm aralığı / mesafe [m] | Maksimum kare hızı | Tekrarlanabilirlik | Doğruluk [mm] |
Gri nesnelerde ölçülen mesafe değerleri (1 Sigma) | |||
yansıtma 18 % [mm] | |||
0,1...0,25 | 200 | ± 5 | ± 5 |
0,25...0,5 | 400 | ± 5 | ± 5 |
0,5...1 | 1000 | ± 7 | ± 10 |
1...2 | 2000 | ± 15 | ± 20 |
2...3 | 2000 | ± 60 | ± 40 |
Tekrarlanabilirlik | |
esas alınan değer, | tek bir pikselin mesafe ölçümü |
Ölçülen | median filtre ile görüntünün merkezi |
Çalışma sıcaklığı | 20° C |
Sıcaklık sapması
-10...+40° C [mm/K] |
0,2 |
Bağıl doğruluk
tipik |
± 4 |
Ölçülen | yansıtma 18...90 % |