IR aydınlatma ünitesi
O3M970
O3MIOOKG/GM/97
IR aydınlatma ünitesi
O3M970
O3MIOOKG/GM/97
- Faaliyet alanı ve nesnelerin güvenilir 3B tespitinde kullanılan sensörler için
- Taşınabilir makinelerde kullanıma uygundur
- Kompakt ve sağlam gövde
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | kızılötesi |
---|---|
Bakış açısı [°] | 97 x 44 |
Görüntü tekrarlama frekans 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 9...32 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 5000 |
Güç tüketimi [W] | 45 |
Koruma sınıfı | III |
Işık kaynağı | kızılötesi |
Dalga boyu [nm] | 850 |
İzleme aralığı
Bakış açısı [°] | 97 x 44 |
---|---|
Görüntü tekrarlama frekans 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | PC ve "ifm Vision Assistant"lı O3M271 / O3M171 ile |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | MCI |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...105 | |
Koruma | IP 67; IP 69K; (monte edilmiş konektörler veya koruma kapakları ile) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
||||
Fotobiyolojik güvenlik | risk grubu 1; (DIN EN 62471) | ||||
Elektriksel koruma |
|
||||
MTTF [yıl] | 78 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1416,9 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 143 x 85 x 83,5 |
Malzemeler | Gövde: Alüminyum pres döküm; disk: polycarbonate |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Soketli: 1 x M12; kodlama: A |