Mobil uygulamalar için 3D sensör
O3M161
O3MXOOKG/CAN/E3/GM/95
Mobil uygulamalar için 3D sensör
O3M161
O3MXOOKG/CAN/E3/GM/95
- Faaliyet alanı ve nesnelerin güvenilir 3B tespiti
- Taşınabilir makinelerde kullanıma uygundur
- Uçuş süresi ölçümüne bağlı güvenilir mesafe ölçümü
- Kompakt ve sağlam gövde
- 35 metreye kadar çok uzun menzil
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | kızılötesi |
---|---|
3D Görüntü çözünürlüğü [px] | 64 x 16 |
Diyafram açıklığı 3D [°] | 95 x 32 |
Görüntü tekrarlama frekans 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Uygulama
Uygulama | 3 Boyutlu görüntü verisinin çıkışı |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 9...32 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 400 |
Güç tüketimi [W] | 3,6 |
Koruma sınıfı | III |
Işık kaynağı | kızılötesi |
Görüntü sensörü | PMD 3D ToF-Chip |
İzleme aralığı
3D Görüntü çözünürlüğü [px] | 64 x 16 |
---|---|
Diyafram açıklığı 3D [°] | 95 x 32 |
Görüntü tekrarlama frekans 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | ifm Vision Assistant ile PC üzerinden |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | CAN; Ethernet | |
---|---|---|
CAN arabirimlerinin sayısı | 1 | |
Ethernet arabirimlerinin sayısı | 1 | |
Arayüzlerle ilgili not |
|
İletim oranı | 250 (125...1000) kBaud | |||
---|---|---|---|---|
Protokol | CANopen; UDS | |||
Fabrika ayarları |
|
|||
Kullanım tipi | Parametre ayarı; Veri iletimi |
Protokol | UDP/IP | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fabrika ayarları |
|
||||
Kullanım tipi | Veri iletimi |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...105 | |
Koruma | IP 67; IP 69K; (monte edilmiş konektörler veya koruma kapakları ile) | |
Harici ışıklara karşı maksimum bağışıklık [klx] | 120 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
||||
Elektriksel koruma |
|
||||
MTTF [yıl] | 78 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1059,85 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 143,8 x 85 x 70,1 |
Malzemeler | Gövde: Alüminyum pres döküm; disk: gorilla glass |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|||
---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - CAN
Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
Elektriksel bağlantı - Ethernet
Soketli: 1 x M12; kodlama: D |
Diğer veriler
Objektif bozulma düzeltmeli görüş alanı boyutu
Ölçüm aralığı / mesafe [m] | Boy [m] | Genişlik [m] |
5 | 11 | 2,9 |
10 | 21,8 | 5,7 |
15 | 32,7 | 8,6 |
30 | 65 | 17 |
cisim tanımlama için ölçme mesafesi
cisim tipi / cisim boyutu | uygulama durumu | Ölçme aralığı [m] |
taşıt | güneşli(~120 klx) | 0,25...21 |
bulutlu (~20 klx) | 0,25...30 | |
karanlık | 0,25...35 | |
kişi | güneşli(~120 klx) | 0,25...9 |
bulutlu (~20 klx) | 0,25...12 | |
karanlık | 0,25...15 | |
geri yansıtıcı | güneşli(~120 klx) | 1...29 |
bulutlu (~20 klx) | 1...42 | |
karanlık | 1...55 |
yazılım değişkeni: | OD cisim tanımlama |
ROI için ölçme mesafesi
uygulama durumu | Ölçme aralığı [m] |
tipik değer | |
güneşli(~120 klx) | 0,25...8 |
bulutlu (~20 klx) | 0,25...11 |
karanlık | 0,25...21 |
yazılım değişkeni : | DI / BF mesafe görüntü temel fonksiyonları |
ölçüm doğruluğu
uygulama durumu | ölçüm doğruluğu [cm] |
tipik değer | |
güneşli(~120 klx) | ± 15 |
bulutlu (~20 klx) | ± 10 |
karanlık | ± 5 |
yazılım değişkeni : | DI / BF mesafe görüntü temel fonksiyonları |