3D kamera
O3D355
O3DIRDKG/E1/GM/W/70
3D kamera
O3D355
O3DIRDKG/E1/GM/W/70
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | kızılötesi |
---|---|
3D Görüntü çözünürlüğü [px] | 352 x 264 |
Diyafram açıklığı 3D [°] | 70 x 51; (optik bozulma düzeltmesi olmayan nominal değer) |
Görüntü tekrarlama frekans 3D [Hz] | 25 |
Uygulama
Uygulama | 3 Boyutlu görüntü verisinin çıkışı için kamera |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 420; (maksimum orta değer: < 1600 mA) |
Maks. akım tüketimi [mA] | 2400; (pik akım darbeli) |
Güç tüketimi [W] | 10; (tipik değer) |
Koruma sınıfı | III |
Işık kaynağı | kızılötesi |
Görüntü sensörü | PMD 3D ToF-Chip |
Tümleştirilmiş aydınlatma | Kızılötesi: 850 nm görünmez radyasyon LED |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 1; Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|
Girişler
Tetikleme | harici; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3) |
---|---|
Dijital girişlerin sayısı | 1 |
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı | 2; (yapılandırılabilir) |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | 24 V PNP/NPN; (EN 61131-2) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 1 |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 100 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Çalışma aralığı [mm] | 300...8000 | ||
---|---|---|---|
Çalışma mesafesi ile ilgili not |
|
||
3D Görüntü çözünürlüğü [px] | 352 x 264 | ||
Diyafram açıklığı 3D [°] | 70 x 51; (optik bozulma düzeltmesi olmayan nominal değer) | ||
Görüntü tekrarlama frekans 3D [Hz] | 25 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | ifm Vision Assistant veya XML-RPC ile PC üzerinden; C, C++ ve Halcon için API yazılımı |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | Ethernet |
---|
İletim standardı | 10Base-T; 100Base-TX | |||
---|---|---|---|---|
İletim oranı | 10; 100 | |||
Protokol | TCP/IP | |||
Fabrika ayarları |
|
|||
Kullanım tipi | Parametre ayarı; Veri iletimi |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...50 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 |
Koruma | IP 65; IP 67 |
Harici ışıklara karşı maksimum bağışıklık [klx] | 8; (azaltılmış ölçüm doğruluğu ve tekrarlanabilirliği ile: < 100) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
||||
Fotobiyolojik güvenlik | serbest grup; (DIN EN 62471) | ||||
Elektriksel koruma |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 723,3 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 72 x 65 x 76,9 |
Malzemeler | Gövde: Alüminyum pres döküm; ön mercekler: Gorilla Glas; Fonksiyon göstergesi: PA |
Sıkıştırma torku [Nm] | < 0,8 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - Ethernet
Soketli: 1 x M12; kodlama: D |
Elektriksel bağlantı - Proses bağlantısı
Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
Diğer veriler
Görüntü alan boyutu
lens bozulma düzeltmesi olmadan | lens bozulma düzeltmesi ile | |||
Ölçüm aralığı / mesafe [m] | Boy [m] | Genişlik [m] | Boy [m] | Genişlik [m] |
0,50 | 0,47 | 0,68 | 0,40 | 0,55 |
1,00 | 0,94 | 1,36 | 0,80 | 1,10 |
2,00 | 1,88 | 2,72 | 1,60 | 2,20 |
3,00 | 2,82 | 4,08 | 2,40 | 3,30 |
4,00 | 3,76 | 5,44 | 3,20 | 4,40 |
5,00 | 4,70 | 6,80 | 4,00 | 5,50 |
tek bir pikselin mesafe ölçümünün tekrarlanabilirliği
Ölçüm aralığı / mesafe [m] | gri cisimlerden (%18 yansıma) ölçülen mesafe değerinin tekrarlanabilirliği [mm] | Doğruluk [mm] |
tipik değer | tipik değer | |
0,3...1,0 | ± 10 | ± 9 |
1,0...3,0 | ± 14 | ± 9 |
3,0...5,0 | ± 23 | ± 13 |
5,0...7,0 | ± 34 | ± 18 |
7,0...8,0 | ± 55 | ± 24 |
20°C ortam sıcaklığında görüntünün merkezinde ölçülmüş | |
Tekrar edilebilirlik filtreleme fonksiyonu ile iyileştirilebilir | |
Tekrarlanabilirlik | 1 σ |
Bağıl doğruluk
tipik değer | |
Bağıl doğruluk | ± 7 mm |
Sıcaklık sapması -10...+50 °C | 0,3 mm/K |
%18 den %90 a yansıtıcılıkta ölçüldü |
Parametre ayar seçenekleri
Parametre | Ayar aralığı | Fabrika ayarı |
Maksimum kare hızı [ms] | 0,001...17 | 5 |
dinamik algılama mesafesi | alçak; Normal çalışma ; yüksek | Normal çalışma |
Filtre | Zaman fonksiyonu: | |
ortalama değer; uyarlamalı üstel | aktif değil | |
3D fonksiyonu: | ||
ortalama değer, orta değer, iki yönlü fonksiyon | aktif değil | |
Tetikleme | Sürekli ; veri arayüzü; positif kenar ; negatif kenar ;pozitif ve negatif kenar | Sürekli |
Görüntü tekrarlama frekansı [Hz] | 0,02...25 | 5 |
veri formatı
veri tipi | veri değeri | Açıklamalar |
Mesafe [mm] | 0...65535 uint16 | eksene dik mesafe |
Kartezyen koordinatlar x,y,z [mm] | -32767...32767 int16 | x,y: yanal pozisyon z: dikey mesafe |
genişlik | 0...65535 uint16 | cisim parlaklığı |